MP-UB OC Rundstahlbügel (metrisch)
Bügelschraube MP-UB 406 16" M20 OC
Rundstahlbügel (OC) für universelle Rohranwendungen im Außenbereich
- Durchmesser D: 423.5 mm
- Nominale Rohrgröße (britisch): 16 in
- Gewindeanschluss – M: M20
Standard
Hilti Kunden suchten auch Bügelschelle, Rohrbefestigung oder Bügelschelle HDG.
Optionen auswählen
Durchmesser D
- 23.8 mm
- 29.4 mm
- 36.2 mm
- 44.9 mm
- 50.8 mm
- 63.2 mm
- 79 mm
- 91.8 mm
- 104.5 mm
- 110.9 mm
- 117.2 mm
- 136.7 mm
- 143.4 mm
- 162.7 mm
- 172 mm
- 222.8 mm
- 277.5 mm
- 328.4 mm
- 372.5 mm
- 423.5 mm
- 474.5 mm
- 526.3 mm
- 627.3 mm
Gewindeanschluss – M
- M8
- M10
- M12
- M20
- M24
Nominale Rohrgröße (britisch)
- 1/2 in
- 3/4 in
- 1 in
- 1-1/4 in
- 1-1/2 in
- 2 in
- 2-1/2 in
- 3 in
- 3-1/2 in
- 4 in
- 5 in
- 6 in
- 8 in
- 10 in
- 12 in
- 14 in
- 16 in
- 18 in
- 20 in
- 24 in
Nominale Rohrgröße
- 15 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 65 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
- 600 mm
Verpackungseinheit
- 2 Stk
- 10 Stk
- 20 Stk
- 40 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
2
Nettopreis (rabattiert)
EUR 98,90
EUR 49,45
/
1 Stück









