JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

MP-US OC Rohrschelle

Flachbandschelle MP-US 49 1-1/2" OC

Flachbandschelle (OC) für universelle Rohranwendungen im Außenbereich

  • Durchmesser D: 51.1 mm
  • Nominale Rohrgröße (britisch): 1-1/2 in
  • Zulassungen: FM anerkannt, UL anerkannt EX15279
Premium

Hilti Kunden suchten auch Sprinkler-Rohrschellen, Flachbandschellen , Rohrbefestigung , Sprinkleranwendungen oder hängende oder stehende Installationsanwendungen.

Optionen auswählen

Durchmesser D
  • 19.6 mm
  • 23.7 mm
  • 29.3 mm
  • 36.1 mm
  • 44.8 mm
  • 51.1 mm
  • 63.1 mm
  • 78.9 mm
  • 91.7 mm
  • 104.4 mm
  • 110.8 mm
  • 117.9 mm
  • 136.6 mm
  • 143.4 mm
  • 162.6 mm
  • 171.9 mm
  • 223.5 mm
  • 277.4 mm
  • 328.3 mm
Nominale Rohrgröße (britisch)
  • 3/8 in
  • 1/2 in
  • 3/4 in
  • 1 in
  • 1-1/4 in
  • 1-1/2 in
  • 2 in
  • 2-1/2 in
  • 3 in
  • 3-1/2 in
  • 4 in
  • 5 in
  • 6 in
  • 8 in
  • 10 in
  • 12 in
Nominale Rohrgröße
  • 10 mm
  • 15 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
Verpackungseinheit
  • 2 Stk
  • 10 Stk
  • 20 Stk
  • 40 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
20
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 34,20
EUR 1,71
/
1 Stück