MP-U Rohrschelle mit Schnellverschluss
Rohrschelle MP-U 115-121 M8/10
Galvanisch verzinkte Rohrschelle mit Schnellverschluss für mittelschwere Anwendungen
- Einspannbereich - D: 115 - 121 mm
- Gewindeanschluss – M: M8, M10
- Maximallast - F: 1800 N
Hilti Kunden suchten auch Rohrschelle, MP-U, Wohnbauschelle, Rohrschelle Schnellverschluss, Schelle Premium oder MPN-S.
Optionen auswählen
Einspannbereich - D
- 13 - 17 mm
- 16 - 20 mm
- 20 - 24 mm
- 25 - 29 mm
- 30 - 34 mm
- 34 - 38 mm
- 38 - 42 mm
- 42 - 47 mm
- 47 - 52 mm
- 52 - 57 mm
- 57 - 62 mm
- 62 - 67 mm
- 67 - 72 mm
- 72 - 77 mm
- 77 - 82 mm
- 83 - 89 mm
- 89 - 95 mm
- 95 - 101 mm
- 102 - 108 mm
- 109 - 115 mm
- 115 - 121 mm
- 121 - 127 mm
- 128 - 134 mm
- 135 - 141 mm
- 141 - 147 mm
- 147 - 153 mm
- 153 - 159 mm
- 160 - 166 mm
- 166 - 172 mm
- 170 - 176 mm
Gewindeanschluss – M
- M8, M10
Nominale Rohrgröße (britisch)
- 1/4 in
- 3/8 in
- 1/2 in
- 3/4 in
- 1 in
- 1-1/4 in
- 1-1/2 in
- 2 in
- 2-1/2 in
- 3 in
- 4 in
- 5 in
- 6 in
Verpackungseinheit
- 10 Stk
- 25 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
10
Nettopreis (rabattiert)
EUR 86,10
EUR 8,61
/
1 Stück