MP-U-I Rohrschelle mit Schnellverschluss
Rohrschelle MP-U-I 109-115 4" M8/10/O16
Galvanisch verzinkte Rohrschelle schallgedämmt mit Schnellverschluss für mittelschwere Anwendungen
- Einspannbereich - D: 109 - 115 mm
- Nominale Rohrgröße (britisch): 4 in
- Gewindeanschluss – M: M8, M10, M16 (außen)
Hilti Kunden suchten auch Rohrschelle, MP-U-I, Wohnbauschelle, Rohrschelle Schnellverschluss, Schelle Ultimate oder MPN-LI, MPN-RC, MPN-QRC.
Optionen auswählen
Einspannbereich - D
- 9 - 13 mm
- 13 - 17 mm
- 17 - 21 mm
- 21 - 25 mm
- 25 - 29 mm
- 29 - 33 mm
- 33 - 37 mm
- 37 - 42 mm
- 42 - 47 mm
- 47 - 52 mm
- 52 - 57 mm
- 57 - 62 mm
- 62 - 67 mm
- 67 - 72 mm
- 72 - 77 mm
- 78 - 84 mm
- 84 - 90 mm
- 90 - 96 mm
- 97 - 103 mm
- 103 - 109 mm
- 109 - 115 mm
- 115 - 121 mm
- 122 - 128 mm
- 129 - 135 mm
- 135 - 141 mm
- 141 - 147 mm
- 147 - 153 mm
- 154 - 160 mm
- 160 - 166 mm
- 164 - 170 mm
Gewindeanschluss – M
- M8
- M8, M10
- M8, M10, M16 (außen)
Nominale Rohrgröße (britisch)
- 1/8 in
- 1/4 in
- 3/8 in
- 1/2 in
- 3/4 in
- 1 in
- 1-1/4 in
- 1-1/2 in
- 2 in
- 2-1/2 in
- 3 in
- 4 in
- 5 in
- 6 in
Verpackungseinheit
- 10 Stk
- 25 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
10
Nettopreis (rabattiert)
EUR 121,40
EUR 12,14
/
1 Stück









