JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

MP-U-I Rohrschelle mit Schnellverschluss

Rohrschelle MP-U-I 25-29 3/4" M8

Galvanisch verzinkte Rohrschelle schallgedämmt mit Schnellverschluss für mittelschwere Anwendungen

  • Einspannbereich - D: 25 - 29 mm
  • Nominale Rohrgröße (britisch): 3/4 in
  • Gewindeanschluss – M: M8

Hilti Kunden suchten auch Rohrschelle, MP-U-I, Wohnbauschelle, Rohrschelle Schnellverschluss, Schelle Ultimate oder MPN-LI, MPN-RC, MPN-QRC.

Optionen auswählen

Einspannbereich - D
  • 9 - 13 mm
  • 13 - 17 mm
  • 17 - 21 mm
  • 21 - 25 mm
  • 25 - 29 mm
  • 29 - 33 mm
  • 33 - 37 mm
  • 37 - 42 mm
  • 42 - 47 mm
  • 47 - 52 mm
  • 52 - 57 mm
  • 57 - 62 mm
  • 62 - 67 mm
  • 67 - 72 mm
  • 72 - 77 mm
  • 78 - 84 mm
  • 84 - 90 mm
  • 90 - 96 mm
  • 97 - 103 mm
  • 103 - 109 mm
  • 109 - 115 mm
  • 115 - 121 mm
  • 122 - 128 mm
  • 129 - 135 mm
  • 135 - 141 mm
  • 141 - 147 mm
  • 147 - 153 mm
  • 154 - 160 mm
  • 160 - 166 mm
  • 164 - 170 mm
Gewindeanschluss – M
  • M8
  • M8, M10
  • M8, M10, M16 (außen)
Nominale Rohrgröße (britisch)
  • 1/8 in
  • 1/4 in
  • 3/8 in
  • 1/2 in
  • 3/4 in
  • 1 in
  • 1-1/4 in
  • 1-1/2 in
  • 2 in
  • 2-1/2 in
  • 3 in
  • 4 in
  • 5 in
  • 6 in
Verpackungseinheit
  • 10 Stk
  • 25 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
25
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 64,75
EUR 2,59
/
1 Stück