MV-PI Lüftungsrohrschelle
Lüftungsschelle MV-PI 150 M8/M10
Galvanisch verzinkte Lüftungsrohrschelle schallgedämmt für schwere Wickelfalzrohr-Anwendungen
- Gewindeanschluss – M: M8, M10
- Maximallast - F: 700 N
- Zulassungen: Schallschutzgeprüft
Hilti Kunden suchten auch Lüftung, Lüftungsrohrschelle, Lüftungsschelle, Sprirorohr oder Wickelfalzrohr.
Optionen auswählen
Gewindeanschluss – M
- M8, M10
- Ohne Gewinde
Nominale Rohrgröße
- 80 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 140 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 224 mm
- 250 mm
- 280 mm
- 300 mm
- 315 mm
- 355 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
- 560 mm
- 600 mm
- 630 mm
- 710 mm
- 800 mm
- 900 mm
- 1000 mm
- 1120 mm
- 1250 mm
Verpackungseinheit
- 6 Stk
- 8 Stk
- 10 Stk
- 15 Stk
- 20 Stk
- 25 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
20
Nettopreis (rabattiert)
EUR 149,00
EUR 7,45
/
1 Stück






