MT-BR-30 OC Konsole
Konsole MT-BR-30 300 OC
Konsole für mittelschwere Anwendungen im Außenbereich
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche: Feuerverzinkt – für die Verwendung im Außenbereich
- Gewicht: 0.65 kg
Optionen auswählen
Länge - L
- 300 mm
- 450 mm
Verpackungseinheit
- 12 Stk
- 16 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
12
Nettopreis (rabattiert)
EUR 138,12
EUR 11,51
/
1 Stück



