CFS-T Schmiermittel
Gleitmittel CFS-T LUB 30g

Schmiermittel zum Einfetten aller Gummimodulteile bei der Montage von Durchführungsmodulen und -komponenten
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich: -20 - 120 °C
- Anwendungstemperatur - Bereich: -20 - 50 °C
Hilti Kunden suchten auch CFS Schmiermittel, CFS Fett, CFS-T fetten oder BST Brandschutz.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
- 12 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
12
Nettopreis (rabattiert)
EUR 147,60
EUR 12,30
/
1 Stück



