JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MD 03 PZ

Selbstbohrschr S-MD03PZ 4,8x16

Selbstbohrende Linsenkopfschraube (Kohlenstoffstahl) zum Befestigen von dünnen Stahlprofilen an UA-Profilen

  • Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl
  • Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich
  • Schraubendurchmesser d: 4.8 mm
Premium

Hilti Kunden suchten auch verzinkte Selbstbohrschraube, Metallbauschraube mit Bohrspitze, Sechskantkopf, 6-Kantkopfaufnahme, Rigips, Knauf, Siniat oder Trockenbauprofil auf UA Aussteifungsprofil.

Optionen auswählen

Bohrkapazität - Bereich DC
  • 2.1 - 4.5 mm
Befestigte Stärke - Bereich MF
  • 2.1 - 4 mm
Länge
  • 16 mm
Verpackungseinheit
  • 500 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
500
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 16,03
EUR 0,03
/
1 Stück