Metallprofilschrauben (S-Spitze) S-DS 05 B
Schnellbauschr S-DS05B 3,9x11
Metallprofilschraube für den Innenbereich (phosphatiert) zur Verbindung von Ständerprofilen mit U-Profilen
- Application 01: Befestigung von Metallprofil an Metallprofilen (max. kombinierte Stärke 1 mm)
- Schraubenkopftyp: Linsenkopf
- Advantage 01: Entwickelt für hohe Produktivität und praktisch keinem Abfall – mit CE-Kennzeichnung, entspricht Anforderungen der Norm EN 14566 hinsichtlich Qualität und Herstellungskonsistenz
Standard
Hilti Kunden suchten auch Trockenbauschraube, Innenausbauschrauben, Verbindung Schiene mit Schiene, Rigips, Knauf, Siniat,, Verbindungsschraube, Ständerverbindungsschraube oder Profilschiene mit Profilschiene.
Optionen auswählen
Länge
- 11 mm
Schraubendurchmesser d
- 3.9 mm
Verpackungseinheit
- 1000 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1000
Nettopreis (rabattiert)
EUR 19,84
EUR 0,02
/
1 Stück