S-WCP-Z Holzbauschraube, Senkkopf mit Teilgewinde
Holzschraube S-WCP-S-6x100/60 Z
Holzschraube mit Senkkopf und Teilgewinde für sichere und komfortable Befestigungen in Holz mit attraktiver Oberfläche
- Anwendung: Holz auf Holz, Konstruktiver Holzbau
- Untergrundmaterial: Holz, Holzbau, Brettsperrholz (CLT)
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung
Premium
Hilti Kunden suchten auch Holzbauschrauben, Holzschrauben, Metall-Holz Verbindungen, Senkkopfschraube oder Holz-Holz Verbindungen.
Optionen auswählen
Schraubendurchmesser d
- 5 mm
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
Länge
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 70 mm
- 80 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 110 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 140 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 280 mm
- 300 mm
- 320 mm
- 340 mm
- 360 mm
- 380 mm
- 400 mm
Verpackungseinheit
- 50 Stk
- 75 Stk
- 100 Stk
- 200 Stk
- 250 Stk
- 500 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Nettopreis (rabattiert)
EUR 11,15
EUR 0,11
/
1 Stück