S-WWP-Z Holzbauschraube, Tellerkopf mit Teilgewinde
Holzschraube S-WWP-S-8x80/50 Z
Holzschraube mit Tellerkopf und Teilgewinde für komfortablere und sicherere Befestigungen von Holz auf Holz und von Metall auf Holz
- Anwendung: Holz auf Holz, Konstruktiver Holzbau
- Untergrundmaterial: Holz, Holzbau, Brettsperrholz (CLT)
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung
Premium
Hilti Kunden suchten auch Holzbauschrauben, Holzschrauben, Metall-Holz Verbindungen, Tellerkopfschraube oder Holz-Holz Verbindungen.
Optionen auswählen
Schraubendurchmesser d
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
Länge
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 280 mm
- 300 mm
- 320 mm
- 340 mm
- 360 mm
- 380 mm
- 400 mm
- 500 mm
- 580 mm
Verpackungseinheit
- 25 Stk
- 50 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
50
Nettopreis (rabattiert)
EUR 11,00
EUR 0,22
/
1 Stück