HDD-S Metall-Hohlraumdübel
Hohlraumdübel HHD-S M8/24x66
Preiswerter Hohlraumdübel für leichte Befestigungen in Hohlziegel und Trockenbauwänden
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl, verzinkt
- Bohrerdurchmesser: 12 mm
Hilti Kunden suchten auch Hohlraum Metalldübel, Kippdübel oder Trockenbau Dübel.
Optionen auswählen
Dübelgröße
- M4
- M5
- M6
- M8
Dübellänge
- 20 mm
- 32 mm
- 38 mm
- 45 mm
- 52 mm
- 54 mm
- 65 mm
- 66 mm
- 80 mm
- 83 mm
Paneelstärke max.
- 4 mm
- 7 mm
- 8 mm
- 9 mm
- 13 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 40 mm
Verpackungseinheit
- 50 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
50
Nettopreis (rabattiert)
EUR 55,44
EUR 1,11
/
1 Stück