JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

HDD-S Metall-Hohlraumdübel

Hohlraumdübel HHD-S M5/25x65

Preiswerter Hohlraumdübel für leichte Befestigungen in Hohlziegel und Trockenbauwänden

  • Werkstoffzusammensetzung: Stahl, verzinkt
  • Bohrerdurchmesser: 10 mm

Hilti Kunden suchten auch Hohlraum Metalldübel, Kippdübel oder Trockenbau Dübel.

Optionen auswählen

Dübelgröße
  • M4
  • M5
  • M6
  • M8
Dübellänge
  • 20 mm
  • 32 mm
  • 38 mm
  • 45 mm
  • 52 mm
  • 54 mm
  • 65 mm
  • 66 mm
  • 80 mm
  • 83 mm
Paneelstärke max.
  • 4 mm
  • 7 mm
  • 8 mm
  • 9 mm
  • 13 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 40 mm
Verpackungseinheit
  • 50 Stk
  • 100 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
50
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 31,50
EUR 0,63
/
1 Stück