HUS4-H Betonschraube
Leistungsstarke Betonschraube mit Sechskantkopf (Kohlenstoffstahl) zur Befestigung an Beton und Mauerwerk
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt
- Kopfkonfiguration: Sechskant
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA, Seismisch
Hilti Kunden suchten auch HUS4-H, Schraubanker, Bolzenanker, Schrägstütze, Betonschraube oder Schraubanker Sechskantkopf.
Optionen auswählen
Dübelgröße
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
Dübellänge
- 45 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 110 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 140 mm
- 150 mm
- 165 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 205 mm
- 240 mm
- 280 mm
- 305 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
- 16 Stk
- 25 Stk
- 50 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 53,79