REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Leistungsstarker Bolzenanker (M8 bis M16) für statische und seismische Lasten in gerissenem Beton (Edelstahl)

  • Werkstoff, Korrosion: Edelstahl
  • Kopfkonfiguration: Außengewinde
  • Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA, IAPMO, Seismisch

Hilti Kunden suchten auch HST2-R V3Keilanker oder Bolzenanker.

Optionen auswählen

Dübelgröße
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Dübellänge
  • 55 mm
  • 70 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 145 mm
  • 150 mm
  • 165 mm
  • 175 mm
  • 185 mm
Verpackungseinheit
  • 16 Stk
  • 25 Stk
  • 40 Stk
  • 50 Stk
  • 80 Stk
  • 100 Stk
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
Ab EUR 115,20