neu
Bolzenanker HST2 V3
Hochleistungs-Keildübel (M8-M16) für statische und seismische Lasten in gerissenem Beton (Kohlenstoffstahl)
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt
- Kopfkonfiguration: Außengewinde
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA, IAPMO, Seismisch
Hilti Kunden suchten auch Schwerlastanker oder HST2 V3.
Optionen auswählen
Dübelgröße
- M8
- M10
- M12
- M16
Dübellänge
- 55 mm
- 70 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 140 mm
- 145 mm
- 150 mm
- 165 mm
- 170 mm
- 175 mm
- 185 mm
- 205 mm
- 225 mm
- 230 mm
Verpackungseinheit
- 16 Stk
- 25 Stk
- 40 Stk
- 50 Stk
- 80 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 39,18








