neu
HST4-R Edelstahl-Bolzenanker
Unser leistungsstärkster Bolzenanker (Edelstahl) für hohe statische und seismische Lasten in gerissenem Beton im Innen- und Außenbereich
- Werkstoff, Korrosion: Edelstahl, A4
- Kopfkonfiguration: Außengewinde
- Montagewerkzeuge: Akku-Bohrhammer TE 30-22, Akku-Bohrhammer TE 6-22, SIW 4AT-22 Akku-Schlagschrauber mit Außenvierkant ½”, SIW 6AT-22 Schlagschrauber mit mittlerem Drehmoment
Hilti Kunden suchten auch HST4, HST4-R, Bolzenanker, Bolzenanker Beton oder Edelstahl-Bolzenanker.
Optionen auswählen
Dübelgröße
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Dübellänge
- 50 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 95 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 135 mm
- 145 mm
- 160 mm
- 165 mm
- 170 mm
- 180 mm
- 190 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 260 mm
Verpackungseinheit
- 5 Stk
- 12 Stk
- 20 Stk
- 32 Stk
- 40 Stk
- 60 Stk
- 72 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 182,61