REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Unser leistungsstärkster Bolzenanker (Edelstahl) für hohe statische und seismische Lasten in gerissenem Beton im Innen- und Außenbereich

  • Werkstoff, Korrosion: Edelstahl, A4
  • Kopfkonfiguration: Außengewinde
  • Montagewerkzeuge: Akku-Bohrhammer TE 30-22, Akku-Bohrhammer TE 6-22, SIW 4AT-22 Akku-Schlagschrauber mit Außenvierkant ½”, SIW 6AT-22 Schlagschrauber mit mittlerem Drehmoment

Hilti Kunden suchten auch HST4HST4-RBolzenankerBolzenanker Beton oder Edelstahl-Bolzenanker.

Optionen auswählen

Dübelgröße
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Dübellänge
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 95 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 135 mm
  • 145 mm
  • 160 mm
  • 165 mm
  • 170 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 260 mm
Verpackungseinheit
  • 5 Stk
  • 12 Stk
  • 20 Stk
  • 32 Stk
  • 40 Stk
  • 60 Stk
  • 72 Stk
  • 100 Stk
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
Ab EUR 182,61