JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

X-DFB C27 Doppelfixbride mit Nagel

Doppelfixbride X-DFB 8 C27

Metall-Doppelfixbride mit vormontiertem Betonnagel für Bolzensetzgeräte

  • Anwendung: Leerrohrbefestigung
  • Material: Kohlenstoffstahl
  • Zur Verwendung mit (Geräten): DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch Doppelfixbride, Flexschlauch, Elektroschlauch, Elektroleerrohr, Kabelschläuche am Boden oder Kaltwasserleitungen Warmwasserleitungen am Boden.

Optionen auswählen

Kabeldurchführung Durchmesser
  • 8 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 28 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
Verpackungseinheit
  • 100 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 15,91
EUR 0,16
/
1 Stück