X-EKB Kabelbügel mit Nagel
Kabelbügel mit vormontiertem Nagel der Ultimate-Leistungsklasse zur Befestigung von Kabeln mit Bolzensetzgeräten auf Hartbeton
- Anwendung: Kabelbefestigungen
- Application 01: Verlegen von Leitungen flach auf Beton
- Advantage 01: Schnelles und kostengünstiges Befestigen von Kabeln
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Kabelbefestigung, Elektrobefestigung, Aufputzmontage, Schwalbenschwanz, Kabelklemme, Flügel, Elektromontagelement oder Kunststoffelement.
Optionen auswählen
Kabelkapazität (10-mm-Kabel)
- 5
- 10
Kabelkapazität (8-mm-Kabel)
- 8
- 16
Kabelkapazität (6-mm-Kabel)
- 8
- 16
Verpackungseinheit
- 50 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 113,76
Technische Daten
Anwendung
Kabelbefestigungen
Application 01
Verlegen von Leitungen flach auf Beton
Advantage 01
Schnelles und kostengünstiges Befestigen von Kabeln
Material
Polyamid (PA), Halogenfrei
Advantage 02
Praktische Lösung für Deckenbefestigungen mit Stangengerät
Zur Verwendung mit (Geräten)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Advantage 03
Nahezu staubfreie Lösung für Überkopf-Befestigungen
Untergrundmaterial
Beton (weich), Beton (hart), Mauerwerk (Vollziegel), Mauerwerk (Kalkvollstein)
Advantage 04
Kontrolliertes Eintreiben des Befestigungelements durch Stoppfunktion
Zulassungen
CSTB, UL
Advantage 05
Bewehrungstreffer beeinträchtigen nicht die Befestigungsqualität
Korrosionsschutz
Galvanisch verzinkt, <20 µm
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich
Produktklasse
Ultimate
Technische Dokumente
pdf X-EKB, X-ECH Datenblatt, Englisch [ 1 MB ]
pdf Handbuch der Befestigungstechnik, Englisch [ 12.5 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Schnelles und kostengünstiges Befestigen von Kabeln
- Praktische Lösung für Deckenbefestigungen mit Stangengerät
- Nahezu staubfreie Lösung für Überkopf-Befestigungen
- Kontrolliertes Eintreiben des Befestigungelements durch Stoppfunktion
- Bewehrungstreffer beeinträchtigen nicht die Befestigungsqualität
Anwendungen
- Verlegen von Leitungen flach auf Beton
- Befestigung von Elektrokabeln auf Beton
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.