X-EKB Kabelbügel mit Nagel
Kabelbügel X-EKB 8 U37
Kabelbügel mit vormontiertem Nagel der Ultimate-Leistungsklasse zur Befestigung von Kabeln mit Bolzensetzgeräten auf Hartbeton
- Anwendung: Kabelbefestigungen
- Application 01: Verlegen von Leitungen flach auf Beton
- Advantage 01: Schnelles und kostengünstiges Befestigen von Kabeln
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Kabelbefestigung, Elektrobefestigung, Aufputzmontage, Schwalbenschwanz, Kabelklemme, Flügel, Elektromontagelement oder Kunststoffelement.
Optionen auswählen
Kabelkapazität (10-mm-Kabel)
- 5
- 10
Kabelkapazität (8-mm-Kabel)
- 8
- 16
Kabelkapazität (6-mm-Kabel)
- 8
- 16
Verpackungseinheit
- 50 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Nettopreis (rabattiert)
EUR 152,64
EUR 1,53
/
1 Stück
Technische Daten
Anwendung
Kabelbefestigungen
Application 01
Verlegen von Leitungen flach auf Beton
Advantage 01
Schnelles und kostengünstiges Befestigen von Kabeln
Material
Polyamid (PA), Halogenfrei, Flammhemmend gemäß EN 60695-2-11 bei 650 °C, Flammhemmend gemäß IEC 60695-2-11 bei 650 °C, Flammhemmend gemäß VDE 0471 Teil 2-11 bei 650 °C, UV-beständig (angemessen)
Advantage 02
Praktische Lösung für Deckenbefestigungen mit Stangengerät
Zur Verwendung mit (Geräten)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Advantage 03
Nahezu staubfreie Lösung für Überkopf-Befestigungen
Untergrundmaterial
Beton
Advantage 04
Kontrolliertes Eintreiben des Befestigungelements durch Stoppfunktion
Zulassungen
CSTB
Advantage 05
Bewehrungstreffer beeinträchtigen nicht die Befestigungsqualität
Korrosionsschutz
Galvanisch verzinkt, <20 µm
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich
Produktklasse
Ultimate
Technische Dokumente
pdf X-EKB, X-ECH Datenblatt, Englisch [ 1 MB ]
pdf Direktbefestigungssysteme – Technologiehandbuch – EN, Englisch [ 10.9 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Schnelles und kostengünstiges Befestigen von Kabeln
- Praktische Lösung für Deckenbefestigungen mit Stangengerät
- Nahezu staubfreie Lösung für Überkopf-Befestigungen
- Kontrolliertes Eintreiben des Befestigungelements durch Stoppfunktion
- Bewehrungstreffer beeinträchtigen nicht die Befestigungsqualität
Anwendungen
- Verlegen von Leitungen flach auf Beton
- Befestigung von Elektrokabeln auf Beton