NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Weißer Kabelbinder für den Einsatz im Innenbereich

  • Anwendung: Kabelbefestigungen, Leerrohrbefestigung
  • Material: Standard-Polyamid
  • Zur Verwendung mit (Geräten): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 50 Stk
  • 100 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 1,98

Technische Daten

Anwendung
Kabelbefestigungen, Leerrohrbefestigung
Material
Standard-Polyamid
Zur Verwendung mit (Geräten)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Untergrundmaterial
[abhängig vom Verbrauchsmaterial]
Temperaturbeständigkeit
-40 - 85 °C
Installationstemperatur - min
-12 °C
Werkstoffzusammensetzung
PA 6.6
Oberfläche
Flach

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Nahezu halogenfrei und silikonfrei
  • RoHS-konform
  • Einfache Montage und sicherer Halt

Anwendungen

  • Verlegung, Sicherung und Bündelung von Kabeln, Rohren und Schläuchen
  • Empfohlen für Innenraumanwendungen

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten