X-EKB FR MX
Kabelbügel X-EKB 8 FR MX
Feuerhemmender Kunststoff-Kabelbügel zur Verwendung mit magazinierten Nägeln
- Anwendung: Kabelbefestigungen
- Material: Polybutylenterephthalat (PBT), Silikonfrei, Flammhemmend
- Zur Verwendung mit (Geräten): BX 3, BX 4 - 22, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Premium
Hilti Kunden suchten auch Kabelbügel, Kabelhalter oder Kabel BX.
Optionen auswählen
Kabelkapazität (10-mm-Kabel)
- 3
- 5
- 10
Kabelkapazität (8-mm-Kabel)
- 4
- 8
- 16
Kabelkapazität (6-mm-Kabel)
- 5
- 10
- 21
Verpackungseinheit
- 25 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Nettopreis (rabattiert)
EUR 109,44
EUR 1,09
/
1 Stück
Technische Daten
Anwendung
Kabelbefestigungen
Material
Polybutylenterephthalat (PBT), Silikonfrei, Flammhemmend
Zur Verwendung mit (Geräten)
BX 3, BX 4 - 22, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Untergrundmaterial
Beton (weich), Beton (hart), Mauerwerk (Kalkvollstein), Stahl
Zulassungen
CSTB, ETA, UL
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich
Breite
21.3 mm
Produktklasse
Premium
Technische Dokumente
pdf X-EKB, X-ECH Datenblatt, Englisch [ 1 MB ]
pdf Direktbefestigungssysteme – Technologiehandbuch – EN, Englisch [ 10.9 MB ]