EDB Steckdübel
Steckdübel-Schlaufe EDB 3-13 grau

Steckdübel für die Einhand-Montage von Einzelkabeln oder Kabelbündeln
- Anwendung: Kabelbefestigungen
- Zur Verwendung mit (Geräten): BX 3, GX 3
- Werkstoffzusammensetzung: Polypropylen (PP)
Optionen auswählen
Höhe
- 42 mm
- 62 mm
- 77 mm
Verpackungseinheit
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Nettopreis (rabattiert)
EUR 20,00
EUR 0,20
/
1 Stück
Technische Daten
Anwendung
Kabelbefestigungen
Zur Verwendung mit (Geräten)
BX 3, GX 3
Werkstoffzusammensetzung
Polypropylen (PP)
Untergrundmaterial
Beton
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Ermöglicht die Montage mit einer Hand
- Bietet einen großen Klemmbereich
Anwendungen
- Befestigen von Einzelkabeln oder Kabelbündeln
- Befestigen von flexiblen Leerrohren