REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Gitterrost-Befestigungsscheibe X-FCM-F (Duplex-beschichtet)

Duplex-beschichteter Gitterrost-Befestigungsteller zur Befestigung von Bodenrosten mit Gewindebolzen in leicht korrosiven Umgebungen

  • Anwendung: Gitter
  • Zulassungen: ABS, BV, DNV GL, LR
  • Zur Verwendung mit (Geräten): DX 351
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch duplexbeschichteter Halteflansch für GitterrostGitterrostbefestigung im Außenbereich C3Halteelement zur Gitterrostmontage mit GewindebolzenMontage Gitterrost auf Stahl oder Gitterrostklammer, Trägerklammer.

Optionen auswählen

Gitterhöhe
  • 23 - 28 mm
  • 28 - 33 mm
  • 32 - 37 mm
  • 38 - 43 mm
  • 48 - 53 mm
Gitterrostbreitenbereich
  • 18 - 40 mm
Korrosionsschutz
  • Duplex-Beschichtung gleichwertig mit Feuerverzinkung bis 45 µm
Verpackungseinheit
  • 100 Stk
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
Ab EUR 311,79