ECT-UVHB Kabelbinder
Kabelbinder ECT-UVHB 430X4.5

Kabelbinder für Außenanwendungen
- Länge - L: 430 mm
- Kabelbündeldurchmesser - min: 5 mm
- Kabelbündeldurchmesser - max: 123 mm
Hilti Kunden suchten auch Kabel-Binder, Kabelbinder oder Kabel.
Optionen auswählen
Länge - L
- 100 mm
- 135 mm
- 140 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 280 mm
- 360 mm
- 430 mm
- 540 mm
- 750 mm
Querschnitt Stärke - s
- 1.1 mm
- 1.2 mm
- 1.4 mm
- 1.5 mm
- 1.8 mm
- 1.9 mm
- 2 mm
Breite - B
- 2.5 mm
- 3.5 mm
- 4.5 mm
- 7.5 mm
Kabelbündeldurchmesser - min
- 2 mm
- 3 mm
- 5 mm
- 20 mm
- 32 mm
Kabelbündeldurchmesser - max
- 24 mm
- 35 mm
- 36 mm
- 44 mm
- 51 mm
- 55 mm
- 76 mm
- 80 mm
- 101 mm
- 123 mm
- 160 mm
- 222 mm
Verpackungseinheit
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Nettopreis (rabattiert)
EUR 25,17
EUR 0,25
/
1 Stück
Technische Daten
Länge - L
430 mm
Kabelbündeldurchmesser - min
5 mm
Kabelbündeldurchmesser - max
123 mm
Werkstoffzusammensetzung
PA 6,6 (UV-stabilisiert)
Material
Standard-Polyamid
Farbe
Schwarz
Max. Zuglast - F
220 N
Installationstemperatur - min
-12 °C
Weitere Produktinformationen
Basierend auf Anwendungstemperatur: Sicherheitsfaktor 2: 0 bis 40 °C, Sicherheitsfaktor 10: -25 bis 0 °C, Sicherheitsfaktor 10: 40 bis 75 °C, Brandschutzwert: UL 94 HB / EN 50146
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Nahezu halogenfrei und silikonfrei
- RoHS-konform
- Einfache Montage und sicherer Halt
- Sehr widerstandsfähiges Material
- Einfache Handhabung und sichere Montage
Anwendungen
- Verlegung, Sicherung und Bündelung von Kabeln, Rohren und Schläuchen
- Empfohlen für Anwendungen im Außenbereich