REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Befestigungselement mit schwarzer Isolierung zur Anbringung von Mineralwolle-Dämmplatten auf Beton

  • Anwendung: Dämmung mit Steinwolle
  • Dämmmaterial: Mineral wool
  • Untergrundmaterial: Beton (weich), Beton (hart), Beton (ungerissen), Stahl, Mauerwerk (Kalkvollstein)
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch Dämmstoffdübel, DämmstoffbefestigerMineralwolleplatten unter hinterlüfteter FassadenDämmstoffbefestigung, XIE9Isover, Knauf Insulation, Rockwool oder Wärmedämmung befestigen.

Optionen auswählen

Dämmstoffdicke
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
Verpackungseinheit
  • 50 Stk
  • 100 Stk
  • 150 Stk
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
Ab EUR 86,03