Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

HIT-RE 500 V4 Injektionsmörtel / Verbundmörtel

Injektionsmörtel HIT-RE 500 V4/1400

Hochleistungsfähiger injizierbarer Epoxidmörtel mit Zulassungen für Bewehrungsanschlüsse und Schwerlastverankerungen

  • Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, BZS/Schock, Ermüdung, ETA, null, Seismisch
  • Seismische Belastung: Ja
  • Ermüdungsbelastung: Ja

Hilti Kunden suchten auch Bewehrungsanschluss, Stauzapfen, Rebar, RE 500, Injektionsmörtel oder HIT.

Optionen auswählen

Inhalt pro Dose/Kartusche
  • 0.33 l
  • 0.5 l
  • 1.4 l
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 204,45
EUR 204,45
/
1 Stück