Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

HVU2-Anker-Kapsel

Verbundankerpatrone HVU2 M16x190

Verbundankerpatrone der Ultimate-Leistungsklasse für Schwerlastverankerungen in Beton

  • Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA, Seismisch
  • PROFIS Software: Ja
  • Werkstoffzusammensetzung: Urethan-Methacrylat-Hybridkleber

Hilti Kunden suchten auch Patrone, Glaspatrone, Verbundankerpatrone, Verbundanker, Foliepatrone oder HVA, HVA System.

Optionen auswählen

Dübelgröße
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
  • M27
  • M30
Standard-Verankerungstiefe
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 135 mm
  • 165 mm
  • 170 mm
  • 190 mm
  • 210 mm
  • 240 mm
  • 270 mm
Verpackungseinheit
  • 4 Stk
  • 5 Stk
  • 10 Stk
  • 20 Stk
  • 150 Stk
  • 300 Stk
  • 400 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
10
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 73,64
EUR 7,36
/
1 Stück