HAC-C-P Ankerschiene warmgewalzt
HAC-C-P Ankerschiene warmgewalzt
- Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
- Werkstoff, Korrosion: Edelstahl, A4, Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt
- Schienenprofil: HAC-C-P 40/22, HAC-C-P 50/30
Hilti Kunden suchten auch Ankerschiene warmgeformt, Ankerschiene, Montage vorgehängte Fassade oder Befestigung in Aufzugsschächten.
Optionen auswählen
Werkstoff, Korrosion
- Edelstahl, A4
- Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt/sherardisiert
Schienenprofil
- HAC-C-P 40/22
- HAC-C-P 50/30
Länge
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 550 mm
- 800 mm
- 1050 mm
- 1300 mm
- 1550 mm
- 2050 mm
- 3050 mm
- 6070 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 15,26









