HAC-C Ankerschiene kaltgeformt
HAC-C Ankerschiene kaltgeformt
- Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt, Edelstahl, A4
- Schienenprofil: HAC-C 28/15, HAC-C 38/17, HAC-C 40/25, HAC-C 49/30, HAC-C 54/33
Hilti Kunden suchten auch Einlegeschiene, Einlegeschienen, HAC-C, Ankerschiene kaltgeformt oder Profile kaltgeformt.
Optionen auswählen
Schienenprofil
- HAC-C 28/15
- HAC-C 38/17
- HAC-C 40/25
- HAC-C 49/30
- HAC-C 54/33
Länge
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 550 mm
- 800 mm
- 850 mm
- 1050 mm
- 3050 mm
- 6070 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 3,97





