MFT-Z Schiene
Profil MFT-Z 40x29,8x1,9 6m RAL9005

Z-förmige Schiene für zweilagiges horizontal-vertikales System
- Höhe: 29.8 mm
- Breite: 77.7 mm
- Länge: 6000 mm
Hilti Kunden suchten auch Z-Profil, Fassadenunterkonstruktion, Profil für hinterlüftete Fassade oder Fassadentechnik.
Optionen auswählen
Höhe
- 29.8 mm
- 30 mm
- 55 mm
- 70 mm
Breite
- 77.7 mm
- 78 mm
Verpackungseinheit
- 6 m
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
6
Nettopreis (rabattiert)
EUR 150,30
EUR 25,05
/
1 Meter
