MFT-UZ Schiene
Profil MFT-UZ 40x29,8x1,9 6m RAL9005

Schiene für zweilagiges horizontal-vertikales System
- Höhe: 29.8 mm
- Breite: 74.9 mm
- Länge: 6000 mm
Hilti Kunden suchten auch U-Profil, Fassadenunterkonstruktion, Profil für hinterlüftete Fassade oder Fassadentechnik.
Optionen auswählen
Höhe
- 25 mm
- 29.8 mm
Breite
- 60.4 mm
- 74.9 mm
Verpackungseinheit
- 6 m
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
6
Nettopreis (rabattiert)
EUR 167,40
EUR 27,90
/
1 Meter
