MFT-O Omega-Tragprofil
Hutschiene – Omega-Tragprofil
- Länge: 6000 mm
- Werkstoffzusammensetzung: EN AW-6063 T66
- Oberfläche: flach
Hilti Kunden suchten auch Unterkonstruktion für hinterlüftete Fassaden, Fassadenunterkonstruktion, Profil für hinterlüftete Fassade oder Fassadentechnik.
Optionen auswählen
Höhe
- 25 mm
- 29.8 mm
- 30 mm
Breite
- 86 mm
- 110 mm
- 180 mm
Verpackungseinheit
- 6 m
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 84,06




