JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

MFT-UZ Schiene

Profil MFT-UZ 40x29,8x1,9 6m

Schiene für zweilagiges horizontal-vertikales System

  • Höhe: 29.8 mm
  • Breite: 74.9 mm
  • Länge: 6000 mm

Hilti Kunden suchten auch U-Profil, Fassadenunterkonstruktion, Profil für hinterlüftete Fassade oder Fassadentechnik.

Optionen auswählen

Höhe
  • 25 mm
  • 29.8 mm
Breite
  • 60.4 mm
  • 74.9 mm
Verpackungseinheit
  • 6 m
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
6
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 89,28
EUR 14,88
/
1 Meter