MFT-Z Schiene
Z-förmige Schiene für zweilagiges horizontal-vertikales System
- Länge: 6000 mm
- Werkstoffzusammensetzung: EN AW-6063 T66
- Oberfläche: flach
Hilti Kunden suchten auch Z-Profil, Fassadenunterkonstruktion, Profil für hinterlüftete Fassade oder Fassadentechnik.
Optionen auswählen
Höhe
- 29.8 mm
- 30 mm
- 55 mm
- 70 mm
Breite
- 77.7 mm
- 78 mm
Verpackungseinheit
- 6 m
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 68,46


