MFT-O Omega-Tragprofil
Profil MFT-O 40x29,8x1,9 6m gel.
Hutschiene – Omega-Tragprofil
- Höhe: 29.8 mm
- Breite: 110 mm
- Länge: 6000 mm
Hilti Kunden suchten auch Unterkonstruktion für hinterlüftete Fassaden, Fassadenunterkonstruktion, Profil für hinterlüftete Fassade oder Fassadentechnik.
Optionen auswählen
Höhe
- 25 mm
- 29.8 mm
- 30 mm
Breite
- 86 mm
- 110 mm
- 180 mm
Verpackungseinheit
- 6 m
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
6
Nettopreis (rabattiert)
EUR 136,92
EUR 22,82
/
1 Meter




