JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

MFT-FOX V L Konsole

Konsole MFT-FOX V 114 L 6.5 / 11

Vielseitige Wandkonsole zur Montage von Unterkonstruktionen für vorgehängte Fassaden

  • Länge: 114 mm
  • Werkstoffzusammensetzung: EN AW-6063 T66
  • Breite: 46 mm

Hilti Kunden suchten auch Fassadensysteme, Wandkonsole , Hinterlüftete Fassade, FOX V L Konsole oder Montage vertikaler Tragschienen.

Optionen auswählen

Länge
  • 34 mm
  • 54 mm
  • 74 mm
  • 94 mm
  • 114 mm
  • 134 mm
  • 154 mm
  • 174 mm
  • 194 mm
  • 214 mm
  • 234 mm
  • 254 mm
  • 274 mm
  • 294 mm
Verpackungseinheit
  • 25 Stk
  • 50 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
25
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 170,50
EUR 6,82
/
1 Stück