Nuron
Akku-Bohrhammer TE 50-22
Set TE 50-22 Jubiläumsedition #2483333
Kompakter SDS Max (TE-Y) Akku-Bohrhammer mit geringerem Gewicht, mehr Leistung und weniger Vibrationen zum Bohren und Meißeln in Beton (Nuron Akku)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 5.5 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren: 16 - 35 mm
- Durchmesserbereich für Schlagbohren: 12 - 82 mm
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
EUR 790,00
EUR 790,00 / 1 Stück
Technische Daten
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
5.5 kg
Optimaler Bereich für Schlagbohren
16 - 35 mm
Durchmesserbereich für Schlagbohren
12 - 82 mm
Einzelschlagenergie
6 J
Drehzahl im Schlagbohrbetrieb
360 U./Min.
Volle Schlagfrequenz
3510 Schläge/Min.
Funktionalität
Aktive Drehmomentsteuerung (ATC), Aktive Vibrationsreduktion (AVR), Meißeln, Hammerbohren
Triaxialer Vibrationswert beim Hammerbohren in Beton (ah,HD)
8.6 m/s² 1
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
6.8 m/s² 2
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
99 dB (A) 3
A-bewerteter Schallleistungspegel für Emissionen
107 dB (A) 4
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Leistung und Vielseitigkeit für schwierige Aufgaben – breites Sortiment an Werkzeugeinsätzen in Verbindung mit bürstenlosem Motor für höhere Leistung beim Bohren, Meißeln und Kernbohren
- Komfortableres Arbeiten – ergonomisches Design und aktive Vibrationsreduktion (AVR) sorgen für weniger Ermüdung der Benutzer auf der Baustelle
- Mehr Sicherheit auf der Baustelle – elektronische Schnellabschaltung (ATC) von Hilti bietet zusätzlichen Schutz vor Überdrehung, wenn der Bohrer verklemmt
- Fallschutz – robusterer Akku mit Metallgehäuse zum Schutz vor Ausfällen bei versehentlichem Fallenlassen des Bohrhammers
- Nuron Akku-Plattform – Akku-Geräte ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
Anwendungen
- Vielseitiger Bohrhammer für Bauarbeiten in Beton sowie Haustechnikanwendungen
- Bohren von Löchern für Rohrdurchführungen oder Steckdosen in Beton und Mauerwerk
- Meißeln in Beton, Mauerwerk, Fliesen und Putz bei Abbrucharbeiten
- Ideal für Serienbohrungen in Bewehrungseisen
Services

Hilti Tool Service
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile

Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.









