Nuron
Akku-Bohrhammer TE 60-22
Set TE 60-22 Jubiläumsedition #2483331
Leistungsstarker SDS Max (TE-Y) Akku-Bohrhammer mit aktiver Vibrationsreduktion und elektronischer Schnellabschaltung ATC für schwere Bohr- und Meißelarbeiten in Beton (Nuron)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 6.3 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren: 18 - 40 mm
- Durchmesserbereich für Schlagbohren: 12 - 100 mm
Hilti Kunden suchten auch Akku-Bohrhammer, Bohrhammer, TE 60-22, Bohr Hammer oder Bohrmaschine.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
EUR 1 090,00
EUR 1 090,00 / 1 Stück
Technische Daten
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
6.3 kg
Optimaler Bereich für Schlagbohren
18 - 40 mm
Durchmesserbereich für Schlagbohren
12 - 100 mm
Nennspannung
21.6 V
Einzelschlagenergie
8.1 J
Drehzahl im Schlagbohrbetrieb
340 U./Min.
Volle Schlagfrequenz
3300 Schläge/Min.
Funktionalität
Aktive Drehmomentsteuerung (ATC), Aktive Vibrationsreduktion (AVR), Hammerbohren, Meißeln, Leistungsreduzierung
Triaxialer Vibrationswert beim Hammerbohren in Beton (ah,HD)
10.7 m/s² 1
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
9.1 m/s² 2
Absaugvorrichtung erhältlich
TE DRS-Y, TE DRS-D
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
98 dB (A) 3
A-bewerteter Schallleistungspegel für Emissionen
106 dB (A) 4
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Absolute Spitzenleistung – mit einem Gewicht von nur 8,1 kg (inkl. Akku B 22-170) bietet der TE 60-22 die Bohr- und Meißelleistung eines deutlich schwereren Akku-Bohrhammers
- Maximale Arbeitszeit pro Ladung – bis zu dreimal längere Akkulaufzeit dank bürstenlosem Motor in Verbindung mit effizienteren Nuron-Akkus
- Verbesserte Sicherheitsfunktionen – mit elektronischer Schnellabschaltung (ATC) für einen besseren Schutz vor unkontrolliertem Drehen des Bohrhammers bei Verklemmen sowie aktiver Vibrationsreduktion (AVR) für eine deutlich geringere Belastung durch Vibrationen
- Längere Ansteuerzeit – minimale Vibrationen und dadurch weniger Unterbrechungen im Betrieb
- Kabellose Nuron-Geräteplattform – kabellose Bohrhämmer ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus, energiesparender Bohrer und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
Anwendungen
- Äußerst vielseitiger Bohrhammer für schwere Bauarbeiten in Beton sowie Haustechnikanwendungen
- Bohren von Löchern für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse in Beton (empfohlener Durchmesserbereich 20–40 mm)
- Meißeln von Durchbrüchen und Schlitzen in Beton oder Mauerwerk
- Meißeln von Öffnungen und Schienen in Beton oder Mauerwerk
- Graben von Löchern im Erdreich – SDS Max Spitzspatmeißel separat erhältlich
Services

Hilti Tool Service
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile

Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.














