Batterieadapter BA-22 box
New productArtikel #2251343
Akku-Adapter zur Verwendung von Hilti 22-V-Akkugeräten mit CPC-Technologie mit Nuron-Lithium-Ionen-Akkus
- Akkusystem-Kompatibilität: Nuron
- Abmessungen (LxBxH): 135 x 93 x 75 mm
- Gewicht: 0.4 kg
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Batterieadapter BA-22 box #2251343
Vorteile
- Einfache Möglichkeit zur Verwendung Ihrer Hilti 22-V-Akkugeräte mit CPC-Technologie* mit Nuron-Lithium-Ionen-Akkus, bis eine Umrüstung erfolgt
- Äußerst langlebige Ausführung – sturzfestes, glasfaserverstärktes Gehäuse und abgedichtete Elektronik für optimalen Schutz auf der Baustelle
- Einfache Bedienung – Tasten auch mit Handschuhen bedienbar und LEDs zur Anzeige von Leistung und Kompatibilität
- Geringerer Akkuverbrauch – Akkuadapter wird nach vier Stunden Inaktivität automatisch abgeschaltet
Anwendungen
- Anpassung von Geräten der kabellosen Hilti 22-V-Lithium-Ionen-Geräteplattform mit CPC-Technologie für die Verwendung mit Nuron-Akkus (ausgenommen B22-255 Nuron Ultimate Plus)
- * Nicht kompatibel mit SC 70W-A22, SCM 22-A, SI-AT-A22 und PLT 300. Die Schnitttiefe oder Manövrierfähigkeit von Kreissägen und Winkelschleifern kann durch den kombinierten Umfang von Akku und Adapter beeinflusst werden. Nuron-Akkus können nicht mit Hilti CPC-Ladegeräten geladen werden (gilt auch für Staubsauger und Radios mit integriertem Ladegerät: VC 20, VC 40, RC 4/36 und RC4/36-DAB)
- * Nicht kompatibel mit SCSCM 22-A, SI-AT-A22 und PLT 300. Die Schnitttiefe oder Manövrierfähigkeit von Kreissägen und Winkelschleifern kann durch den kombinierten Umfang von Akku und Adapter beeinflusst werden. Nuron-Akkus können nicht mit Hilti CPC-Ladegeräten geladen werden (gilt auch für RC 4/36 Radios)