NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken
Exklusiv

Lasermessgerät PD-E

Set PD-E + PP EY-GU R rot #2109850

Lasermessgerät mit integriertem optischem Sucher für Außenmessungen bis 200 m

  • Messgenauigkeit: 1.0 mm
  • Messfunktionen: Einzel- und Dauermessung, Außenmessmodus, Digitale Wasserwaage
  • Rechenfunktionen: Addition, Subtraktion, Area, Volume, Malerfläche, Abstecken, Min/max, Timer, Versatz, Speicher (30x), Trapezförmig (2x), Pythagoras (3x), Indirekte Messung (4x)

Hilti Kunden suchten auch EntfernungsmesserLaserdistanzmessgeräteLaser DistanzmessgerätDistanzmessgerät oder PDE.

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 660,80
EUR 660,80
/
1 Stück