JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Diamanttrennscheibe der höchsten Leistungsklasse mit Equidist Technologie für überlegene Schnittleistung in verschiedenen Untergründen

  • Untergrundmaterial: Mauerwerk, Naturstein, Beton, Beton (bewehrt)
  • Produktklasse: Ultimate
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch DiamanttrennscheibeAG 125TrennscheibeWerkzeug Trennschleifer oder Trennscheibe universal.

Optionen auswählen

Scheibendurchmesser
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
  • 305 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Werkzeugaufnahme
  • 20 mm
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
  • 6 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 174,96

Technische Daten

Untergrundmaterial
Mauerwerk, Naturstein, Beton, Beton (bewehrt)
Produktklasse
Ultimate

Technische Dokumente

pdf Diamanttrennscheiben-Portfolio [ 1.2 MB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Equidist Technologie für überlegene Schnittgeschwindigkeit und Leistung in armiertem Beton
  • Für den universellen Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen – selbst unter härtesten Bedingungen
  • Ausgelegt für höchste Zuverlässigkeit – mit großen, in einem Spezialverfahren aufgebrachten Diamantsegmenten
  • Dicker Stahlkern und Laserschweißtechnologie für maximale Zuverlässigkeit und Sicherheit
  • Einfaches Nachbestellen – der scannbare QR-Code auf der Scheibe hilft Ihnen, neue Scheiben nachzubestellen oder das vorgesehene Untergrundmaterial und den Zielwerkzeugtyp Ihrer Scheibe zu überprüfen

Anwendungen

  • Trennen und Schneiden verschiedener mineralischer Untergründe, harter und armierter Beton, Mauerwerk und Naturstein
  • Schnelles Schneiden auch in harten und armierten Grundmaterialien
  • Zu verwenden mit allen handgeführten Diamant-Trenngeräten von Hilti wie Winkel-, Trenn- und Bezintrennschleifer

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten