JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Torsions-Steckschlüsseleinsatz S-B (T)

Bit für den professionellen Einsatz mit Torsionszone für Anwendungen mit weichem Schraubfall

  • Application 01: ¼"-Sechskant-Einsteckende zur Verwendung mit allen herkömmlichen Bithaltern (DIN ISO 1173-D 6.3)
  • Merkmal: Torsions-Bits
  • Advantage 01: Elastische Torsionszone im Bitschaft dämpft höhere Belastungen – der Bit verformt sich leicht während des Betriebs, was eine höhere Haltbarkeit und längere Lebensdauer sicherstellt

Hilti Kunden suchten auch BitsSchraubenbitSchraubendreherPH oder PZ.

Optionen auswählen

Aussparung
  • HEX3
  • HEX4
  • HEX5
  • HEX6
  • HEX8
  • HEX10
  • PH1
  • PH2
  • PH3
  • PH4
  • PZ1
  • PZ2PZ2
  • PZ3
  • SQ1
  • SQ2
  • TX10
  • TX15
  • TX20
  • TX25
  • TX30
  • TX40
Länge
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 50 mm
Verpackungseinheit
  • 5 Stk
  • 10 Stk
  • 25 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 21,35