REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Akku-Bohrschrauber mit hohem Drehmoment für anspruchsvollere Befestigungen und Bohrungen in Holz und anderen Werkstoffen dank eines maximalen Drehmoments (weich) von 95 Nm und eines 4-Gang-Getriebes
  • Kompromisslose Akku-Leistung – die Nuron Akkus arbeiten optimal mit dem bürstenlosen Motor und liefern eine unerreichte Laufzeit pro Ladung
  • Langlebig und wartungsarm – Vollmetall-Werkzeugaufnahme, bürstenloser Motor, gummierte Ummantelung und optimierte Kühlung für intensive Beanspruchung auch unter schwierigen Baustellenbedingungen
  • Zusätzliche Sicherheitsfunktionen – elektronische Schnellabschaltung (ATC) verhindert ein unkontrolliertes Drehen bei verhaktem Bohrer, die LED-Arbeitsleuchte im Sockel sorgt für klare Sicht auf den Arbeitsbereich
  • Nuron Akku-Plattform – kabellose Geräte ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus, energiesparender Bohrer und einer Reihe von Services für mehr Produktivität und Effizienz
Anwendungen
  • Bohren in Holz mit Flachfräsbohrern bis Ø 40 mm
  • Bohren in Holz mit Schlangenbohrern bis Ø 50 mm
  • Schneiden von Aussparungen und Durchgangslöchern bis Ø 152 mm mit Lochsägen
  • Setzen von Holzschrauben mit großen Durchmessern
  • Setzen von Schrauben bis Ø 12 mm und 400 mm Länge in Bauholz

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe