JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Stichsägeblätter für Hartholz (Schnelligkeit)

Bimetall-Stichsägeblätter zum Schneiden von Hartholz, dichteren Platten und Verbundwerkstoffen

  • Produktklasse: Ultimate
  • Untergrundmaterial: Hartholz (Buche, Eiche usw.), Weichholz (Tanne, Pinie usw.), Sperrholz, Faserplatte, Spanplatte, Holzwerkstoff, Holz
  • Blattmerkmale: Gerade Schnitte, Schnellschnitt
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch StichsägeblätterStichsägeblatt HolzStichsägeblatt PremiumSchnellschnitt Hartholz oder Schnellschnitt Laminat.

Optionen auswählen

Zahnteilung
  • 4 - 5.2 mm
Länge des gezahnten Abschnitts
  • 72 mm
Blattlänge
  • 100 mm
Verpackungseinheit
  • 5 Stk

    EUR 4,23 /1 Stück
  • 25 Stk

    EUR 3,60 /1 Stück
    Bester Preis
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 21,15

Technische Daten

Produktklasse
Ultimate
Untergrundmaterial
Hartholz (Buche, Eiche usw.), Weichholz (Tanne, Pinie usw.), Sperrholz, Faserplatte, Spanplatte, Holzwerkstoff, Holz
Blattmerkmale
Gerade Schnitte, Schnellschnitt

Technische Dokumente

pdf SJB Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 715.7 KB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Mehr schneiden mit dem gleichen Blatt – weniger Unterbrechungen für Sägeblattwechel dank besonders haltbarer Bimetall-Ausführung
  • Unsere schnellsten Schnitte in Hartholz – die progressiven, geschliffenen Hartmetall-Zähne schneiden schneller durch hartes Holz als jedes andere Hilti Sägeblatt

Anwendungen

  • Schneiden von Hartholz, Weichholz und abrasiven Holzwerkstoffen
  • Zur Verwendung mit allen Stichsägen mit T-Schaft-Werkzeugaufnahme

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten