Bolzenanker HFB-A-HCR
New product
Premium
Artikel #r10779861
Hochleistungsanker mit hohem Korrosionsschutz zur Befestigung von Brandschutzplatten an Beton
- Kopfkonfiguration: Sechskant
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA, Seismisch
- Werkstoff, Korrosion: Nichtrostender Stahl, HCR (hohe Korrosionsbeständigkeit)
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Schnellere und zuverlässigere Dübellösung zur Befestigung von Brandschutzplatten an gerissenem Beton
- Vormontierte Unterlegscheibe
- Kurze Setztiefe von 25 mm, 30 mm und 35 mm
- Kein Drehmoment zum Setzen des Dübels notwendig
Anwendungen
- Befestigung von Brandschutzplatten in Tunneln
- Befestigung von Drahtgeflechten für Spritzmörtel in Tunneln
- Andere leichte Anwendungen
- Hallenbad