Exklusiv
Brandschutz-Modulbox CFS-MB
Brandschutzmodulbox CFS-MB #2079668
Brandschutz-Modulbox zur Abdichtung rund um Kabel, Kabelbündel und Leerrohre
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: -5 - 40 °C
- Anwendungstemperatur - Bereich: 5 - 40 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich: -15 - 60 °C
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Brandschutz-Rahmen, Brandschutz-Stein oder Brandschutz Box.
Optionen auswählen
Abmessungen (LxBxH)
- 200 x 165 x 65 mm
- 200 x 165 x 130 mm
Länge
- 200 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
EUR 68,54
EUR 68,54
/
1 Stück







