JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Hilti Injektionstechnik

Produktivität, die sich rechnet! Einfache Bedienung und präzise Dosierung von Mörtel in allen Untergründen.

Einfach. Schnell. Sicher. Nachhaltig.

Bei der Installation von chemischen Verankerungen ist nach der korrekten Bohrlochreinigung die richtige Dosierung des Injektionsmörtels entscheidend. Kleine Unterschiede entscheiden über ausreichende Haltewerte oder Materialverschwendung. Nutzen Sie dafür den intuitiven Hilti Volume Calculator.

Das Akku-Auspressgerät HDE 500-22 ist nicht nur schnell und ergonomisch, sondern auch sehr präzise. Am Drehknopf stellt der Bediener die nötigen Milliliter ein und kann so Zeit und Geld sparen.

Zur Volume Calculator App

Bis zu 30% Mörtel-Einsparung mit dem Akku-Auspressgerät HDE 500-22 sind möglich.

Durch eine präzise und gleichbleibende Dosierung der Mörtelmenge werden die berechneten Lastwerte erreicht, gleichzeitig aber kein Mörtel verschwendet. Die Praxis zeigt, dass selbst erfahrene Anwender mit dem HDE 500-22 bis zu 30% Mörtel einsparen können ohne dabei zu ermüden. Damit bezahlt sich das HDE 500-22 im Hilti Flottenmanagement bereits bei einem durchschnittlichen Verbrauch von nur zwei Kartuschen Injektionsmörtel im Monat – und ist natürlich 100% kompatibel zu allen Nuron 22-V-Akkugeräten.

Mit dem HDE 500-22 Akku-Auspressgerät können sie Ausfallzeiten durch ein falsches Auspressgerät auf der Baustelle verhindern, egal ob sie einen langsam härtenden Epoxidmörtel oder einen schnellhärtenden Universal- oder Premiummörtel von Hilti verwenden.

Zum Akku-Auspressgerät HDE 500-22

Eine konstant schnelle, moderne und ergonomische Arbeitsweise ist inklusive.

  • Angaben in ml gewährleisten eine einfache Bedienung und exakte Mengenangabe. Diese erhalten Sie entweder aus der Montageanleitung oder über die Volume Calculator App.

  • Dank automatischem Beenden der Auspressung bei erforderter Mörtelmenge können Sie bis zu 30% Mörtel einsparen.

  • Automatische Druckentlastung verhindert Nachtropfen und Verschwendung.

  • Zur Verwendung mit allen Hilti Mörtel in den Gebindegrößen 330 ml und 500 ml.

  • Direkter Qualitätscheck der korrekten Dosierung durch digitale LED Anzeige.

Chemischer Dübel einfach und sicher montiert

Einfache und moderne Bedienung

Bequeme und leichtere Mörtelinjektion mit einem Knopfdruck in jeder Arbeitssituation.

Präzise und effiziente Arbeit

Bei unserem Akku-Auspressgerät HDE 500-22 stellen Sie die Injektionsmenge millimetergenau ein. Die kostenlose Volume Calculator App hilft Ihnen bei der genauen Berechnung.

Kompatibler Einsatz im Flottenmanagement

Die monatliche Rate amortisiert sich durch Mörteleinsparung schon ab zwei Kartuschen Mörtel im Monat. Zudem verlieren Sie keine Zeit bei Geräteausfall oder Bedarfsspitzen.

Ressourcenschonend

Die bewährten Hilti Foliengebinde reduzieren dabei den Müll im Vergleich zu herkömmlichen Hart-Kartuschen um bis zu 85%.

Hilti Volume Calculator App

Jetzt downloaden

Dübel-Auswahlhilfe

In unserer praktischen Auswahlhilfe finden Sie eine Übersicht über alle Hilti Dübelsysteme. So können Sie ganz einfach die Lösungsmöglichkeiten für Ihre geplante Anwendung nach Untergrund, Zulassungen und Werkstoff auswählen.

Jetzt downloaden